(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนแทคเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก ช่วยลดขนาดของอุปกรณ์เปิด/ปิดระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีค่าพิกัดต่าง ๆ กัน
รหัสสินค้า |
---|
MSOD-2XT35 0.7A DC24V |
MSOD-2XT35 3.7KW 200V DC24V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 9,236.00 ฿ 6,927.00 | MAGNETIC CONTACTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ||
฿ 9,236.00 ฿ 6,927.00 | ELECTRO MAGNETIC SWITCH | 1 ชิ้น | 72 วัน |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | รูปแบบ กลับด้านได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) | DC24V | หน้าสัมผัสเสริม | 2a2b x 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 179 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 160 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 129 |
สเปค | ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง | ขนาด เฟรม | T35 | แรงดันไฟฟ้าวงจรหลัก(V) | 200 |
พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | 690 | อัตราแรงดันไฟฟ้าแรงต้านทาน(กิโลโวลต์) | 6 | จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50/60 |
กำลังการผลิต มอเตอร์ สอดคล้อง(กิโลวัตต์ / A) | 3.7/- | กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 200 ถึง 220 V(กิโลวัตต์ / A) | 7.5/34 | กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 380 ถึง 440 V(กิโลวัตต์ / A) | 15/32 |
กำลังการผลิตจัดอันดับ / กระแสไฟฟ้า ใช้ มอเตอร์ รูป 3 เฟส กล่อง (AC-3) จาก AC 500 ถึง 550 V(กิโลวัตต์ / A) | 15/26 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง