1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ แคลมป์ยึด แบบปรับได้EA947FA-57【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PIPEWORK CLASP

ที่ แคลมป์ยึด แบบปรับได้EA947FA-57
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 330.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เหล็กกล้า อ่อน (พีวีซี Court)
·ฉันพัน สายไฟ ในแถบ เหล็กกล้า อ่อนและแก้ไข
· สายไฟ ใช้งานได้:20.7 มม
· เต็มความยาว:76 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู:4.5 มม
·ปริมาณต่อหน่วย:10 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA947FA-57
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 330.82

PIPEWORK CLASP 2 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้(mm) 20.7 วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ สกรูยึด วิธีการยึด รูยึดและชนิดข้อต่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (เปิด)(㎜) 4.5 วัสดุ เคลือบเรซิน สี สีดำ
รายละเอียด วัสดุ เหล็กกล้า อ่อน (เคลือบ พีวีซี) รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท แคลมป์รัดสายเคเบิล แบบปรับได้ ปริมาณ 10 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง 4.5mm ความยาวรวม 76mm เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่ใช้งานได้ 20.7mm