• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Monitor Arm (Pole For installation ) EA764AG-28

Monitor Arm (Pole For installation ) EA764AG-28

【Product Specifications】
・Material …Steel
・Accessories …Display mounting screw(M4×10)
・Moveable Range …Screen Spin (rotation):360°,Screen Left and right. (pan):180°,Screen The top and the bottom (tilt):180°
・Suitable Size…24 press
・Load Capacity …10kg
・Arm Length …183 to 203mm
・Suitable Pole Dia. …40 to 60mm

Part Number
EA764AG-28
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA764AG-28 in the Monitor Arm (Pole For installation ) EA764AG-28 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764AG-28 ในชุด Monitor Arm (Pole For installation ) EA764AG-28