(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ระบบ OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows10 / 8.1 / 7 / Vista / XP, mac OS/ ระบบปฏิบัติการ X 10.11 ※คุณอาจต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดของแต่ละ OS/ ระบบปฏิบัติการ หรือติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค
· อินเตอร์เฟซ:USB 2.0
· รูปทรง Connecter:ด้าน PC:USB A x 1 ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วง:USB A x 4
·ความเร็วในการส่งสูงสุด:USB 2.0 ความเร็วสูง / 480 Mbps ( ค่า ทางทฤษฎี) USB 1.1 ความเร็วเต็ม 12 Mbps ( ค่า ทางทฤษฎี)
·จำนวนพอร์ต:ด้าน PC:ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 พอร์ต:4 พอร์ต
· ระบบ สาย USB:USB 2.0
·ความยาว สาย USB:ประมาณ 29 มม. (ยกเว้น Connecter)
·จ่าย กระแสไฟฟ้า:4 พอร์ตรวมสูงสุด 400 mA (แต่ละ พอร์ตเชื่อมต่อ น้อยกว่า 100 mA)
·ขนาด:ประมาณ 65 (W) × 37.3 (D) × 9 (H) มม. (ยกเว้น สายไฟ )
·น้ำหนัก:ประมาณ 20 g
·สภาพแวดล้อมการทำงาน:อุณหภูมิ 5 ถึง 40 ℃ความชื้น 30 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
·สำหรับ บัสพาวเวอร์ เท่านั้น
·สามารถเก็บ สายไฟ ไว้ใน ตัวเครื่อง เครื่องได้สะดวกในการพกพา
· พอร์ตเชื่อมต่อ ด้านข้างที่สะดวกสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB แบบกว้าง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764AD-21A ในชุด [4 พอร์ต]ฮับ USB 2.0EA764AD-21A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง