(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • บริการ Flash สั่งวันนี้ได้รับสินค้าวันนี้ เปลี่ยนแปลงการตัดรอบเวลาสั่งซื้อเป็นก่อน 11:00 น. ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
    Flash Same Day Delivery service is temporary changed order cutoff time to be 11:00AM according to current situation
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Rubber Cab Tire Cable (2CT) EA940AG-250A

Rubber Cab Tire Cable (2CT) EA940AG-250A

【Product Specifications】
・Conductor …3cores:White ・Black ・Red
・Rated Capacity …28A 600V(3.5m㎡×3cores)
・Length …50m

Part Number
EA940AG-250A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA940AG-250A in the Rubber Cab Tire Cable (2CT) EA940AG-250A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA940AG-250A ในชุด Rubber Cab Tire Cable (2CT) EA940AG-250A

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)