(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ที่พันสายชนิดทนต่อสภาวะอากาศ
· ทนต่อแสงอัลตร้าไวโอเลตได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานกลางแจ้งทุกชนิด งานระบบสื่อสาร และงานก่อสร้างที่ใช้ร่วมกัน ฯลฯ
· คุณสมบัติความหน่วงไฟ (ดัชนีออกซิเจนตั้งแต่ 22 ขึ้นไป UL94V-2)
[รายละเอียดจำเพาะทั่วไป]
· วัสดุที่ใช้: ไนลอน 66
· สีดำ
· ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้: -40°C ถึง 85°C (หลังรัดแบบซิป)
· อุณหภูมิตามอัตรา UL: 85°C
รหัสสินค้า |
---|
TB-300WX |
TY-232MX |
TY-242MX |
TY-253MX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N (kgf)) | เครื่องมือ ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,130.64 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 75 | 293 | 4.8 | 222 (23) | WT-197/ERG120 | ||
฿ 5,281.00 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 51 | 203 | 2.4 | 80 (8) | WT-193A/ERG50 | ||
฿ 6,398.89 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 51 | 208 | 3.6 | 133 (14) | WT-193A/ERG50 | ||
฿ 106.71 | CABLE TIE | 1,000 ชิ้น | 7 วัน | - | 75 | 293 | 4.8 | 222 (23) | WT-197/ERG120 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีดำ | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง