LED Installation Spacer (Angle 22°) / LDN­502T【50 Pieces Per Package】

LED Installation Spacer (Angle 22°) / LDN­502T

[Material] Nylon 66
[Color] Semi-transparent
[Heat deformation temperature] 1.82 MPa... 75°C
[UL standard] UL94V-2 (material)
Makes LED height uniform.
Insulates, protects, and prevents tilting of LED lead wire

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

LDN-502T

Part Number
LDN-502T
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS

50 Pieces Per Package

9 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Nylon 66 Color Semi-transparent

Please check the type/dimensions/specifications of the part LDN-502T in the LED Installation Spacer (Angle 22°) / LDN­502T series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LDN-502T ในชุด LED Installation Spacer (Angle 22°) / LDN­502T

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support