(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่อง เทอร์มินอล รวมแผง เทอร์มินอลบล็อค และ เคเบิ้ลแกลนด์ กันน้ำ / กันฝุ่น
[คุณสมบัติ]
·ระดับการป้องกันคือ IP65
·กล่องผลิตจาก PBT ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม
·สามารถเลือกแผง เทอร์มินอลบล็อค 2 ประเภทคือ 3P และ 4P
·กล่อง เทอร์มินอล รวมแผง เทอร์มินอลบล็อค และ เคเบิ้ลแกลนด์
·มีบูช ยาง สายไฟ φ5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.) สองตัวและ .47.4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.4 มม.)
·ช่วงอุณหภูมิ -20 ° C ถึง + 75 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ในอุปกรณ์ อุตสาหกรรม และ เครื่องมือกล และสำหรับการถ่ายทอด มอเตอร์ และ เซนเซอร์
W(มิลลิเมตร) | 40 | H(มิลลิเมตร) | 24 | D(มิลลิเมตร) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | Polybutylene terephthalate เรซิ่น | ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 | ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ |
สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีเทาอ่อน | สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) | สีเทาอ่อน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -20 ถึง 75 |
ตัวเองดับเพลิง(UL94) | V-0 | แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 0.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMC-4PG ในชุด กล่อง เทอร์มินอล ประเภท TMC พร้อม เคเบิ้ลแกลนด์ กันน้ำ / กันฝุ่น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง