(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

USB Hold Lock USB Plug Pull Out Prevention System

USB Hold Lock USB Plug Pull Out Prevention System

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Locking components comprising plastic Magic Hooks and hook-and-loop fasteners with adhesive surfaces.
[Features]
· Can be attached to curved surfaces and cut to match the intended space.
· Prevents sudden accidental dropping of plugs, protecting data and lowering risk.
· The hook plate can be used in a vertical or horizontal orientation, making attachment easy.
· Utilizes newly developed shapes for the hook-and-loop and hooks in particular.
· USB connectors on the device side can be used in either a vertical or horizontal orientation, allowing them to be locked in place without any problems.
· 2 USB plugs can be locked in place simultaneously.
[Applications]
· Suitable for a wide range of USB cables and desktop PC and notebook USB interfaces (A-type, B-type and IEEE type).

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

UDA-U-01

 
Part Number
UDA-U-01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
2 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part UDA-U-01 in the USB Hold Lock USB Plug Pull Out Prevention System series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UDA-U-01 ในชุด USB Hold Lock USB Plug Pull Out Prevention System

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support