(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

I/OLock® USB-AUK USB Plug Dropout Prevention System

I/OLock® USB-AUK USB Plug Dropout Prevention System

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • I/OLock® USB-AUK USB Plug Dropout Prevention System
  • I/OLock® USB-AUK USB Plug Dropout Prevention System
  • I/OLock® USB-AUK USB Plug Dropout Prevention System

I/O Lock USB-AUK is a system for preventing USB plugs from slipping out. Keeps the plug from suddenly coming out to reduce risk of data loss.

[Features]
· Consists of stainless steel fixture and heat-resistant tape
(1) AUK-01-01-H/Y/B for USB plug 1 pc
* AUK-01-01-B dedicated for USB Type B.
(2) AUK-01-02 fixes two USB plugs
.
· Adhesive tape is tough and adheres firmly.
· It can be easily installed without machining the equipment, etc.
· It can be installed even while the USB is in use.
[Components]
· Main body: Metal leaf spring (orange) x 1
· Heat-resistant cloth tape (white) x 1
[Applications]
· Ideal where the installation space is small, such as on a desktop PC.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
AUK-01-01-B
AUK-01-01-H
AUK-01-01-Y
AUK-01-02
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSFixed plug quantity
2 Day(s) or more 101
2 Day(s) or more 101
2 Day(s) or more 101
2 Day(s) or more 102