(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Thin Type MP3 Playback Alarm Model BSV-L

Thin Type MP3 Playback Alarm Model BSV-L

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

The maximum playing time is 520 seconds. It is the industry's thinnest type (as of July 2015, Patlite research) of 19.9 mm. Space-saving design MP3 playback alert that supports device miniaturization.

[Features]
· The maximum recycling time is 520 seconds.
· A thin compact design of just 19.9 mm.
· Panel mounting and wall mounting dual-use type.
· While thin, it provides the maximum volume of 87 dB (at 1 m).
· Noise can be reduced by signal input. (There are restrictions on the number of playback messages when using the damping function)
· Supports transistor open collector (supported transistor: NPN).
· UL Recognized Component (File No.S24210)
· It is compliant with IP54 (forward-facing installation only, with panel installed).
· Messages are free of charge when selected from among over 3,000 types of standard messages. (Any other special messages will require an additional fee)
· Messages can be changed while installed on site, using an SD card.
* Audio data registered in the product will be deleted when saving a new message.
Also, data writing to the exterior is not possible.
[Color Variation]
· The only available body color (front surface) is off-white. Model number: BSV-24NL-W/BSV-24NLM-W

PDF

Japanese Only

 
Part Number
BSV-24NL-W
BSV-24NLM-W
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRegistry data
Same day Voice
Same day Alarm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape Square shape Volume(dB) 87 Protection function (IP/drip-proof, etc.) IP54
Rated Voltage(V) VDC 12–24 Representative Standard CE / UL Dimension length(mm) 75
Dimension width(mm) 75 Dimension thickness(mm) 19.9 Body front color Off-White