(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปรับปรุงการมองเห็นข้อมูลอุปกรณ์เมื่อเพิ่มลงในไฟสัญญาณแบบเรียงซ้อนที่มีอยู่ (ประเภท LME ของเรา)
[คุณสมบัติ]
·สามารถสร้างระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลแบบไร้สายได้ง่ายๆโดยรวมเข้ากับไฟสัญญาณ PATLITE ที่มีอยู่
·ข้อมูลถูกรวบรวมจากไฟสัญญาณดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจึงเป็นไปได้ไม่ว่าอุปกรณ์เก่าหรือใหม่จะเป็นอย่างไรและไม่คำนึงถึง ผู้ผลิต
·ติดตั้งง่ายโดยการถอด ฝาครอบ ด้านบนของไฟสัญญาณและยึดด้วย สกรู ภายใน
* จะใช้สายสัญญาณเส้นใดเส้นหนึ่งสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ของเครื่องส่งสัญญาณ
· WD-Z2 มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น เครื่องนับ ใหม่ (เมื่อ คลองเลื่อย โหมด เครื่องนับ )
·ประเภทไร้สายที่ทำให้เห็นภาพผลการผลิตและความคืบหน้าได้ง่ายด้วยต้นทุนที่ต่ำ
· ระบบ ไร้สายช่วยลดการ อุปกรณ์สายไฟ ลด ต้นทุนการติดตั้งครั้งแรก ข้อต่อลด อย่างมากเมื่อเทียบกับการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแบบมีสาย
·เนื่องจากโปรโตคอลของ WD series และ WD-Z2 series รองรับการใช้งาน จึงสามารถจัดการข้อมูลไปยัง PC รวมได้
* เนื่องจาก มาตรฐาน ไร้สายแตกต่างกันระหว่าง WD และ WD-Z2 ซีรีส์จึงไม่สามารถใช้กับตัวรับส่งสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างกันได้
พิมพ์ | อุปกรณ์ไร้สาย | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | สัญญาณไฟชนิด เฉพาะด้าน เครื่องส่งสัญญาณ LME | รุ่น รองรับการใช้งาน | ซีรี่ส์ LME |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 65 | มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 65 | มิติ ความสูง(มิลลิเมตร) | 36.9 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | DC24V | ตัวแทน มาตรฐาน | CE |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WDT-6M-Z2 ในชุด WDT-6M-Z2 ระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไร้สาย airgrid เครื่องส่งสัญญาณ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง