1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
WDT-5E-Z2 ระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไร้สาย airgrid เครื่องส่งสัญญาณ

COMMUNICATION SYSTEM

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,500.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพิ่มการมองเห็นข้อมูลอุปกรณ์เมื่อเพิ่มเข้ากับไฟสัญญาณแบบเรียงซ้อนที่มีอยู่ (ประเภท LE ของเรา)

[คุณสมบัติ]
·สามารถสร้างระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลแบบไร้สายได้ง่ายๆโดยรวมเข้ากับไฟสัญญาณ PATLITE ที่มีอยู่
·ข้อมูลถูกรวบรวมจากไฟสัญญาณดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจึงเป็นไปได้ไม่ว่าอุปกรณ์เก่าหรือใหม่จะเป็นอย่างไรและไม่คำนึงถึง ผู้ผลิต
·ติดตั้งง่ายโดยการถอด ฝาครอบ ด้านบนของไฟสัญญาณและยึดด้วย สกรู ภายใน
* จะใช้สายสัญญาณเส้นใดเส้นหนึ่งสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ของเครื่องส่งสัญญาณ
· WD-Z2 มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น เครื่องนับ ใหม่ (เมื่อ คลองเลื่อย โหมด เครื่องนับ )
·ประเภทไร้สายที่ทำให้เห็นภาพผลการผลิตและความคืบหน้าได้ง่ายด้วยต้นทุนที่ต่ำ
· ระบบ ไร้สายช่วยลดการ อุปกรณ์สายไฟ ลด ต้นทุนการติดตั้งครั้งแรก ข้อต่อลด อย่างมากเมื่อเทียบกับการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแบบมีสาย
·เนื่องจากโปรโตคอลของ WD series และ WD-Z2 series รองรับการใช้งาน จึงสามารถจัดการข้อมูลไปยัง PC รวมได้

* เนื่องจาก มาตรฐาน ไร้สายแตกต่างกันระหว่าง WD และ WD-Z2 ซีรีส์จึงไม่สามารถใช้กับตัวรับส่งสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างกันได้

รหัสสินค้า
WDT-5E-Z2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,500.00

COMMUNICATION SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อุปกรณ์ไร้สาย ชื่อ ผลิตภัณฑ์ สัญญาณไฟ LE เฉพาะด้าน เครื่องส่งสัญญาณ รุ่น รองรับการใช้งาน LE ซีรีส์
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 65 มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 65 มิติ ความสูง(มิลลิเมตร) 38.5
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC24V ตัวแทน มาตรฐาน CE

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WDT-5E-Z2 ในชุด WDT-5E-Z2 ระบบ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไร้สาย airgrid เครื่องส่งสัญญาณ