(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]เป็นส่วนหนึ่งของชุด ผลิตภัณฑ์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) Concierjet ซีรีส์ที่ออกแบบมาเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ความต้องการของทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวปลั๊ก วงจรแปลงไฟ มีการ การออกแบบ ไม่ปลอดภัยใช้เพื่อทำให้ปลั๊กไฟประเภท SE ในต่างประเทศสามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นได้
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Concierjet; ซีรีส์ที่ออกแบบมาเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ความต้องการของทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว
·ปลั๊ก วงจรแปลงไฟ มีการ การออกแบบ ไม่ปลอดภัยใช้เพื่อทำให้ปลั๊กไฟในต่างประเทศเข้ากันได้กับสินค้าญี่ปุ่น
ปลั๊ก วงจรแปลงไฟ แบบ SE สำหรับใช้ในเกาหลีใต้เยอรมนีฝรั่งเศส ฯลฯ
·ช่องเสียบได้รับการออกแบบตามความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและกฎหมายวัสดุของญี่ปุ่น
·ป้องกันการ หน้าสัมผัส ล้มเหลวจึงป้องกันการเกิดความร้อนและการจุดระเบิด
·ตัวหลักของผลิตภัณฑ์ทำโดยใช้เรซินยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ที่ทนไฟซึ่งเป็นวัสดุที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
·ทำให้ไม่ละลายแม้ในกรณีที่ การทำความร้อน ขึ้นจึงช่วยป้องกันไฟไหม้ได้
·ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูงผลิตตามมาตรฐานทางเทคนิคของกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ (PSE) ของญี่ปุ่น
* ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นอย่าใช้ในญี่ปุ่น
* ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าได้อย่าลืมใช้ตัว วงจรแปลงไฟ แรงดันไฟฟ้าของนักเดินทางที่จำหน่ายแยกต่างหากหากใช้กับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ไม่ รองรับการใช้งาน มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าในต่างประเทศ
* ประเภท เต้ารับ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคอย่าลืมตรวจสอบกับ สารทำปฏิกริยา การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ของคุณหรือกับโรงแรมที่คุณเข้าพักก่อน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
การใช้งาน / แอปพลิเคชันที่ตั้งใจไว้:การทำให้ปลั๊กไฟในต่างประเทศเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น
·ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ แทรก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:ประเภท (2 ขาพิน)
·จำนวนพอร์ตการแทรก อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:1
· สเปค ปลั๊ก:ประเภท SE
·การให้คะแนน:250 V / 6 ก
· สี:ขาว
· วัสดุ:ตัวหลัก (พอร์ตแทรกในตัว):ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ เรซิ่น ปลั๊ก:ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ เรซิ่น
· ขนาดภายนอก:32.5 มม. (W) × 14.6 มม. (D) × 31.0 มม. (H) * ไม่รวมปลั๊ก
·น้ำหนัก:22 ก. (โดยประมาณ)
·ภูมิภาคที่ รองรับการใช้งาน:เกาหลีใต้เยอรมนีฝรั่งเศสสเปนออสเตรียตุรกีเบลเยี่ยมรัสเซีย ฯลฯ
·ภูมิภาคที่ รองรับการใช้งาน:ELECOM ได้ทำการวิจัยแต่ละประเทศที่ระบุไว้ข้างต้น* ประเภท เต้ารับ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคอย่าลืมตรวจสอบกับ สารทำปฏิกริยา การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ของคุณหรือกับโรงแรมที่คุณเข้าพักก่อน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
ความปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ ของ เครื่องใช้ และ วัสดุ:รองรับการใช้งาน PSE
·อื่น ๆ:ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในประเทศญี่ปุ่นดังนั้นอย่าใช้ในญี่ปุ่น
อื่น ๆ:ไม่สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้เพื่อเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า
·ขนาดบรรจุภัณฑ์:80 มม. (กว้าง) × 140 มม. (ลึก) × 15 มม
·น้ำหนักบรรจุภัณฑ์:0.035 กก
· JAN Code:4953103304819
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-HPASEWH ในชุด ปลั๊ก วงจรแปลงไฟ สำหรับ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่างประเทศ (แบบ SE)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง