(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

IQOS-Specific Micro USB Cable Supporting 2A High Speed Charging

IQOS-Specific Micro USB Cable Supporting 2A High Speed Charging

[Features] Supports 2 A output, the IQOS recommended current output. Micro USB cable capable of high-speed charging of an IQOS, with an IQOS-specific color matching the main unit color, a slim cable, and a small connector.

[Product Specifications]
· Micro USB cable capable of high-speed charging of an IQOS, supporting output of 2 A, the IQOS-recommended amperage.
· The design minimizes voltage drop, which allows IQOS charging performance to be utilized to its fullest.
· Charging time can be greatly reduced by combining with a high output AC charger and mobile battery.
· *Using equipment that does not support 2A output may result in the inability to charge, or in charging in low speed mode.
· Uses a slim cable with a 3.5 mm diameter for easy routing.
· Uses IQOS-specific colors to match the main body color.
· Cable length of approximately 1.2 m for easy wiring.
· Uses a small connector to minimize interference when using a protective case.
· Uses a trapezoid shaped Micro-B connector, for easy identification of the front and back, and for easy insertion and removal.
· Supports 480 Mbps high-speed data transfer, compliant with USB 2.0 standards.
· Also supports smartphone charging and data transmission.
· Uses gold plated pins which resist rust and minimize signal degradation, to enhance durability and safety.
· Uses flame retardant material for increased safety.
· Connector shape: USB (A) male - USB (Micro-B) male
· Compatible models: USB (A) male side: charger, mobile battery, PC, etc., having a USB (A) terminal / USB (Micro-B) male side: IQOS (electronic cigarette), smartphone, etc., having a USB (Micro-B) terminal
· Cable length: 1.2 m
Standard: compliant with USB 2.0 standards (hi-speed mode)
· Supported transfer rate: 480 Mbps
· Plug plating specifications: gold plated pins
Color: white
· Purpose/Application: to charge equipment such as IQOS (electronic cigarette) or smartphones, etc., having a USB (Micro-B) terminal, and data communication between a PC having a USB (A) terminal and equipment such as smartphones, etc., having a USB (Micro-B) terminal
· Package size: width 70 mm × depth 25 mm × 180 mm
· Package weight: 0.072 kg
· JAN code: 4953103310964

Part Number
ET-IQAMBX2U12WH
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
2 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part ET-IQAMBX2U12WH in the IQOS-Specific Micro USB Cable Supporting 2A High Speed Charging series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ET-IQAMBX2U12WH ในชุด IQOS-Specific Micro USB Cable Supporting 2A High Speed Charging

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support