(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· สี ...ขาว
· จำนวนพอร์ท ...5
· มาตรฐาน ...IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3
· ระบบการเชื่อมต่อ ...…1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
· แรงดันไฟเลี้ยง ...100 ถึง 240 V AC
· ขนาด...ประมาณ 140.0(W) × 84.5(D) × 34.0(H) มม. (เฉพาะบอดี้)
· น้ำหนัก ...ประมาณ 190 ก.
· อุปกรณ์เสริม ...สาย AC สำหรับใช้ร่วมกันโดยเฉพาะ (2 พิน, ประมาณ 1.8 ม.): 1 ชิ้น, คู่มือความปลอดภัย: 1 ชิ้น *มียางรองสี่ชิ้นและแม่เหล็กติดที่บอดี้หลักเรียบร้อยก่อนทำการจัดส่ง
· ฮับ 5 พอร์ทตัวเรือนพลาสติก มีแหล่งจ่ายไฟในตัว รองรับ 1000base-t
· มาพร้อมฟีเจอร์ “Auto MDI/MDI-X” ป้องกันการต่อสายเคเบิลผิดพลาด
· ประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 79 ถึง 80% เมื่อใช้ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการใช้พลังงานอย่างสมเหตุสมผล
· ไม่มีคาปาซิสเตอร์ชนิดอิเล็กโตรไลต์ในเมนบอร์ด มีการออกแบบที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
· ฟังก์ชั่นตรวจจับลูป เมื่อเกิดลูปจะมีไฟ LED กระพริบแจ้งเตือนเพื่อให้คุณแก้ไขลูปโดยทันที
· มีการออกแบบที่เงียบเชียบ ไม่มีพัดลม ไม่มีเสียงรบกวน
· สาย AC มีการป้องกันการเกิดไฟไหม้จากการสะสมของฝุ่นและความชื้น (Tracking Fire)
· มีแม่เหล็กสำหรับนำไปติดกับพื้นผิวที่เป็นโลหะ ด้านหลังของบอดี้หลักมีรูสำหรับยึดกับผนัง
· ได้มาตรฐาน RoHS
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764BY-25A ในชุด สวิตช์ฮับ EA764BY-25A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง