• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[For Gap]Flat LAN Cable(Category5e compliance) EA764BF-200

[For Gap]Flat LAN Cable(Category5e compliance) EA764BF-200

【Product Specifications】
・Length …500mm(Aluminum Reinforcement Section 200mm)
・Thickness …1.4mm(Aluminum Reinforcement Section )
・Category 5e Compliance
・Connecter Shape …RJ45
・Twisted wire description ・Mold processing
・The Cable Is Reinforced Using AluminumTape, And Is Therefore Having Improved Durability For Having Heavy Weight Applied Or For When Being Bent.
・Possible To Line The Lan Cable From The Gap In Between The Window And The Wall.

Part Number
EA764BF-200
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
8 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA764BF-200 in the [For Gap]Flat LAN Cable(Category5e compliance) EA764BF-200 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764BF-200 ในชุด [For Gap]Flat LAN Cable(Category5e compliance) EA764BF-200