1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN แบน (CAT6) EA764BD-3A

LAN CABLE

สาย LAN แบน (CAT6) EA764BD-3A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 920.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· มาตรฐาน ...CAT6
· รูปทรงคอนเนคเตอร์ ...RJ45
· ความกว้าง ...6.4 มม.
· ความหนา ...1.4 มม.
· ความยาว ...3 ม.
· สี ...น้ำเงิน
· เขี้ยวทนต่อการหัก ยึดกับพอร์ท LAN ได้อย่างยาวนาน
· CAT6 ที่ให้เครือข่ายออนไลน์ที่เสถียรแม้จะใช้ 1000BASE-TX/1000BASE-T(Gigabit Ethernet)
· เหมาะสำหรับ 10 Gigabit Ethernet และทำให้ได้แบนด์วิธ 250 MHz
· สายแบน สะดวกในการเดินสายใต้พรม หรือใต้ช่องว่างประตู

รหัสสินค้า
EA764BD-3A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 920.00

LAN CABLE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764BD-3A ในชุด สาย LAN แบน (CAT6) EA764BD-3A