1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สาย LAN บาง ( สอดคล้องตามมาตรฐาน หมวด 7)EA764BA-105A

LAN CABLE

สาย LAN บาง ( สอดคล้องตามมาตรฐาน หมวด 7)EA764BA-105A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,112.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สี:ดำขาว
·ความยาว สายไฟ:0.5 เมตร
· รูปทรง Connecter:RJ-45 พร้อม คลิป ยึดเบรคป้องกัน คอนเนคเตอร์ โล่กำบัง (พร้อมฝาปิดป้องกัน คลิป ยึดเบรค)
·การก่อสร้าง สายไฟ:โล่กำบัง สายบิดคู่ แบบตรง สายเชื่อมต่อทั้งหมด
· สายไฟ:5.0 มม
·วงดนตรีส่งสาร:·หมวด 7 (10GBASE-T) ·หมวด 6a (10GBASE-T) ·หมวดหมู่ที่ปรับปรุงแล้ว 6 (10GBASE-T) ·หมวด 6 (1000BASE-TX) ·หมวดที่ปรับปรุงแล้ว 5 (1000BASE-T) ·หมวด 5 (100BASE-TX) ·หมวด 3 (10BASE-T) รหัสบังคับ
·สภาพแวดล้อมการรองรับ (อุปกรณ์):โมเด็ม ADSL, โมเด็ม CATV, FTTH (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพิเศษ), ทีวีดิจิตอล, เครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์ (ซึ่งมีพอร์ต RJ-45), การรองรับ INS64 (น้อยกว่า 30mor)
·การปฏิบัติตามหมวด 7 สายตาข่ายบางมีความแข็งแรงมากจนเล็บไม่หักแม้ว่าจะงอ

รหัสสินค้า
EA764BA-105A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,112.00

LAN CABLE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764BA-105A ในชุด สาย LAN บาง ( สอดคล้องตามมาตรฐาน หมวด 7)EA764BA-105A