(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดสินค้า]
· ※ ข้อควรระวัง ※...[ผู้ใช้ต้องประกอบสินค้านี้เอง]
· ขนาดที่เหมาะสม ...24 นิ้ว
· ความยาวรวม ...470 มม.
· น้ำหนัก ...2.7 กก.
· น้ำหนักที่รับได้ ...2 ถึง 10 กก.
· ความหนาในการติดตั้ง ...20 ถึง 60 มม.
· ช่วงที่ขยับได้ ...มุม (มุม): 100°, หมุนหน้าจอ (การหมุน): 360°, แนวตั้ง (แนวตั้ง): 0 ถึง 270 มม., ซ้ายและขวา (สวิง): 360°, หน้าจอซ้ายและขวา (แพน): 200°, หน้าจอบนและล่าง (เอียง): 105°
· วัสดุ ...แขน: อลูมิเนียม, ชิ้นส่วน: ABS เรซิ่น, แผ่นเพลท: เหล็กกล้า
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764AG-6 ในชุด ขาตั้งจอมอนิเตอร์ (ปรับในแนวตั้งได้) EA764AG-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง