(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· รุ่น รองรับ - PC รองรับการใช้งาน PC / AT ที่มีพอร์ต USB, PlayStation (R) 3, wii, wiiu
·ระบบ OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ -windows8.1, 8, 7 (SP1), Vista (SP2), XP (SP3)
·เมมเบรนประเภท กุญแจ
·แป้นพิมพ์รูปแบบญี่ปุ่น 108 กุญแจ
· กุญแจ พิทช์ - 19 มม
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กุญแจ - 4 มม
·แหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย - บัสพาวเวอร์ USB
·ขนาด - 452 (W) × 138 (D) × 29.6 mm (H) (ใช้เป็น ขาตั้ง:สูง 41 มม.)
· สายไฟ ยาว -1.6 ม
·น้ำหนักประมาณ 586 กรัม (ไม่รวม คอนเนคเตอร์ การแปลง)
·อินเทอร์เฟซ -USB
· รูปทรง Connecter -usb (A) เกลียวนอก
·สี - ขาว
·หากน้ำหกจากการทำงานผิดพลาดของ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ระบายน้ำ น้ำน้ำจะถูกระบายออกจากรู อุปกรณ์ระบายน้ำ ที่ด้านหลังของตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่(ไม่ได้ออกแบบมาให้ กันน้ำ)
· แบบปรับได้ มุม ของการไล่ระดับสีมุม ของการไล่ระดับสีสามารถปรับได้ 2 ขั้นตอน
·ปุ่มทนทานทนต่อ 10 กุญแจ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764AB-14B ในชุด แป้นพิมพ์EA764AB-14B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง