1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เมาส์แสง แบบไร้สาย EA764AA-71B

OA APPLIANCES

เมาส์แสง แบบไร้สาย EA764AA-71B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,549.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดสินค้า]
· ขนาด - 56(W) x 90(D) x 32(H) มม.
· น้ำหนัก - 50 ก.
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน - Windows RT, Windows 8, Windows 7 (ถึง SP1), Windows Vista (ถึง SP2), Windows XP (SP2 ถึง SP3), Mac OS X 10.6-10.6.8, OS X 10.7-10.7.5, OS X 10.8-10.8.3, PlayStation(R)3 (ซอฟต์แวร์ระบบ, version 4.31)
· ความละเอียด - 1000dpi
· ถ่านที่ใช้ได้ - ถ่านขนาด AA x 1 ชิ้น (มีให้)
· อินเตอร์เฟซ - USB
· อุปกรณ์เสริม - ตัวรับสัญญาณ
· สี - ชมพู

รหัสสินค้า
EA764AA-71B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,549.00

OA APPLIANCES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA764AA-71B ในชุด เมาส์แสง แบบไร้สาย EA764AA-71B