1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พัดลมดับเบิ้ลอินเวอร์ชัน เซนเซอร์ DC

พัดลมดับเบิ้ลอินเวอร์ชัน เซนเซอร์ DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,335.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- สามารถสร้างกระแสลมสูงและความดันสถิตสูงได้เมื่อใช้พัดลม 2 ตัวที่มีขนาดเท่ากันในซีรีส์
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่มีความหนาแน่นสูง

รหัสสินค้า
9CR1212P0G03
9CRA0912P0G001
9CRA0948P0G601
9CRB0812P8G001
9CRH0412P5J001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเฟรม ความหนาของเฟรม พิกัดแรงดันไฟฟ้า มาตรฐานความปลอดภัย ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รูปทรง เฟรม รหัสความเร็ว อายุขัย
(ชั่วโมง)
ขนาด ความหนา ฟังก์ชั่น การป้องกัน พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
จัดอันดับการป้อนข้อมูล
(W)
เกรด ไม่ลุกติดไฟ

฿ 3,831.24

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน -120 × 120[40 มม. หรือมากกว่า] 76mm12 V DCUL / TUV / CSA8.570480-G40000120x12076mm----

฿ 4,313.09

SYD SAN ACE 92 9CRA 1 ชิ้น 5 วัน -92 × 92[40 มม. หรือมากกว่า] 76mm12 V DC-5.8811650ไม่มีฉากเข้ามุม-40000--ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ9.0108เฟรม: UL94V-0 / ใบพัด: UL94V-0

฿ 4,349.28

SYD SAN ACE 92 9CRA 1 ชิ้น 5 วัน 1092 × 92[40 มม. หรือมากกว่า] 76mm48 V DC-5.8811650ไม่มีฉากเข้ามุม-40000--ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ2.2105.6เฟรม: UL94V-0 / ใบพัด: UL94V-0

฿ 4,041.65

SYD SAN ACE 80 9CRB 1 ชิ้น 5 วัน -80 × 80[40 มม. หรือมากกว่า] 80mm12 V DC-5.5801150ไม่มีฉากเข้ามุม-40000--ใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ9.2110.4ใบพัด: UL94V-0

฿ 2,335.86

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 5 วัน -40 × 40[อื่น ๆ] อื่น ๆ12 V DCUL / CUL / TUV / CSA0.93701,700--30,00040x4056 มมใช้วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยใช้การป้องกันการเชื่อมต่อย้อนกลับ2.5230.24เฟรม: UL94V-0 / ใบพัด: UL94V-0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC สเปคเซนเซอร์ ชีพจร การจัดหมวดหมู่ คว่ำคู่
วัสดุ เฟรม เรซิ่น คุณสมบัติ มีระบบควบคุม PWM