1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KAMEDA คัตเตอร์รางปีกนก (DIN Rail) MA

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • KAMEDA คัตเตอร์รางปีกนก (DIN Rail) MA
  • KAMEDA คัตเตอร์รางปีกนก (DIN Rail) MA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,902.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบา คม และกะทัดรัด เพิ่มประสิทธิภาพของใบมีด

[คุณสมบัติ]
· ดอกเซาะร่องสำหรับราง DIN อะลูมิเนียม
· ใช้ใบมีดที่ผลิตโดย Mokuba (บริษัทที่ตั้งอยู่ในเมืองมิกิ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งทำให้ใบมีดมีความคมที่โดดเด่น
· สามารถตัดรางปีกนก (DIN Rail) KAMEDA DIN ของซีรีส์ DA-14/DA-15 และรางปีกนก (DIN Rail) อะลูมิเนียมที่มีรูปทรงเหมือนกัน
· เนื่องจากตำแหน่งการตัดสามารถมองเห็นได้จากด้านบน จึงสามารถตรวจสอบการตัดเส้นบนรางเพื่อการทำงานที่ง่ายและปลอดภัย
· ใบมีดตัดสามารถถอดออกได้สำหรับการลับคมด้วยหินเจียร
[รายละเอียดจำเพาะ]
· วัสดุ - ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า/ใบมีด: เหล็กกล้า อัลลอย
· น้ำหนัก: 5 กก.

Kameda DINレールカッター MA:関連画像

รหัสสินค้า
DAC-14MA
DAC-15MA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ราง

฿ 27,902.47

DIN RAIL CUTTER DAC 1 ชิ้น 3 วัน ซีรีส์ DA-14

฿ 27,902.47

DIN RAIL CUTTER DAC 1 ชิ้น 3 วัน ซีรีส์ DA-15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่างภายนอก 100(W) X 111(H) X 500(D)