(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด Book ที่พอดีกับพื้นที่ขนาดเล็ก (ดีไซน์ประหยัดพื้นที่) ใช้ตัวกรองป้องกันการอิ่มตัว (ใช้การเพิ่มกระแสไฟฟ้าในโหมดทั่วไป) เพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์หน่วงสูง สำหรับการใช้งานที่ต้องใช้สายมอเตอร์ยาว
ตัวกรองสัญญาณรบกวนสำหรับระบบมอเตอร์ไดรฟ์
· กลุ่มสินค้ามีตั้งแต่ 10 ถึง 150A * MISUMI มีครอบคลุมถึง 10 A/20 A/30 A
· ประสิทธิภาพการอิ่มตัวที่ดีขึ้น
· ชนิด Book (พื้นที่ติดตั้งช่วยประหยัดพื้นที่)
· มีฟังก์ชั่นป้องกันสกรูหลุดออก (ใช้เทอร์มินอลบล็อคชนิดกดลง)
· ใช้กราวด์คาปาซิสเตอร์เทอร์มินอลบล็อคชนิดกดลงที่สามารถเลือกได้ตามการใช้งาน มีชนิดรางปีกนก DIN rail แบบติดตั้งเป็นตัวเลือกเสริม - > เพิ่มรายการ
[การใช้งาน]
· ใช้มอเตอร์แบบหลายแกน อินเวอร์เตอร์ สายมีชีลด์เมื่อ
· เหมาะสำหรับใช้เดินสายยาว
· ใช้สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายหลายชุด และเหมาะกับอินเวอร์เตอร์แบบซิงเกิ้ลเฟส
ประเภทอินพุต | 3 เฟส | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ยึด | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / CUL / CSA | D(มิลลิเมตร) | 240 |
W(มิลลิเมตร) | 66 | H(มิลลิเมตร) | 100 | มาตรฐานตัวแทน (VDE) | สอดคล้องกับ |
มาตรฐานผู้แทน (ENEC) | สอดคล้องกับ | รั่วไหล ค่า กระแสไฟฟ้า(mA สูงสุด) | 24 (500 V60Hz) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง