• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Straight Connector without Thread EA947SM-8

Straight Connector without Thread EA947SM-8

【Product Specifications】
・Material-Zinc die casting(electro-galvanized)
・Specification-SL-4 to -8: for thin steelSM-4 to -8: for thick steel
・Straight connector for connecting a flexible tube to an electrical conduit
・For EA947SA-1 to SC-50
・ScrewDim.…CTG28
・ID…25.5
・OD…50.5
・Length…48

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947SM-8

Part Number
EA947SM-8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947SM-8 in the Straight Connector without Thread EA947SM-8 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947SM-8 ในชุด Straight Connector without Thread EA947SM-8

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)