1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ มุมสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กล่องEA947SG-6

ANGLED CONNECTOR BOX

คอนเนคเตอร์ มุมสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กล่องEA947SG-6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 441.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ทองเหลือง (สังกะสีด้วยไฟฟ้า)
· สเปค-SF-4 ถึง -8:สำหรับ เหล็กกล้า บาง SG-4 ถึง -8:สำหรับ เหล็กกล้า หนา
· คอนเนคเตอร์ มุม สำหรับเชื่อมต่อ ท่อเฟล็กซ์ เข้ากับท่อร้อยสายไฟฟ้า
·สำหรับ EA947SA-1 ถึงSC-50
· ScrewDimension:CTG22
· ID:19.5
· OD43
· ความยาว:46

รหัสสินค้า
EA947SG-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 441.98

ANGLED CONNECTOR BOX 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ คอนเนคเตอร์/คัปปลิ้ง ฯลฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ(mm) 19.5mm สเปค 1 · ขนาด เกลียว: CTG22;ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 19.5 mm;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 43 mm;ความยาวรวม: 46 mm;วัสดุ: ทำจาก ทองเหลือง (การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี);สเปค: สำหรับ เหล็กกล้า หนา
สเปค 2 · คอนเนคเตอร์ มุม สำหรับเชื่อมต่อ ท่อเฟล็กซ์ เข้ากับท่อร้อยสาย สำหรับ EA947SA-1/SC-30; ม.ค: 4548745431605