• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Straight Connector for Box Connection EA947SD-8

Straight Connector for Box Connection EA947SD-8

【Product Specifications】
・Material-Zinc die casting(electro-galvanized)
・Specification-SD-4 to -8: for thin steel, SE-4 to -8: for thick steel
・Straight connector for connecting a flexible tube to a box
・Nylon bushing inside the connecting screw prevents cable damage.
・For EA947SA-1 to SC-50
・ScrewDim.…CTC31
・ID…25.5
・OD…50.5
・Length…45

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947SD-8

Part Number
EA947SD-8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947SD-8 in the Straight Connector for Box Connection EA947SD-8 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947SD-8 ในชุด Straight Connector for Box Connection EA947SD-8

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)