1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ทนน้ำมัน]ท่อป้องกัน สายอ่อนEA947SB-5

FLEXIBLE CABLE PROTECTION TUBE

[ทนน้ำมัน]ท่อป้องกัน สายอ่อนEA947SB-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,759.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบวัสดุประกอบขึ้นเป็นท่อที่มีโครงสร้างล็อคแบบเหลี่ยมและเคลือบด้วยไวนิลกันน้ำมัน
· ทนน้ำมัน
·สำหรับเครื่องจักรในโรงงาน
· ID (มม.):20.8
· OD (มม.):26.5
· ความยาว:5 ม

รหัสสินค้า
EA947SB-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,759.68

FLEXIBLE CABLE PROTECTION TUBE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ท่อลูกฟูก อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) -33 อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) 63
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ(mm) 20.8mm สี สีดำ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) ทนน้ำมัน / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -33 ถึง 63° ซ JAN Code 4548745431421

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947SB-5 ในชุด [ทนน้ำมัน]ท่อป้องกัน สายอ่อนEA947SB-5