• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Connector [for Flexible Tube] EA947HN-23D

Connector [for Flexible Tube] EA947HN-23D

【Product Specifications】
・Color-Beige
・Use this connector to attach a PF pipe to a box.
・Can be used in tight areas such as unreachable spaces between reinforcing bars.
・Just open the side cutting pliers tips and twist the connector. (Normal release is possible manually.)
・Application…PF pipe 28
・Knockout dia.…For dia. 34mm,28 (31)
・Thread dia.…PF1

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA947HN-23D

Part Number
EA947HN-23D
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA947HN-23D in the Connector [for Flexible Tube] EA947HN-23D series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA947HN-23D ในชุด Connector [for Flexible Tube] EA947HN-23D

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)