(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
◆ อุตสาหกรรม/ Micro SD Card ระดับสูง / ผลิตในญี่ปุ่น◆
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพื่อความอุ่นใจและติดตั้งตัวควบคุมฟังก์ชันการทำงานระดับสูงของพานาโซนิค
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น "Bit Error Auto Refresh / Write-on Leveling / Stress Distribution" ของคอนโทรลเลอร์
หน่วยความจำแฟลช NAND: MLC (รอบการเขียนประมาณ 2,000 รอบ)
คุณสมบัติ: ความน่าเชื่อถือสูง (ผ่านการทดสอบการอ่านและเขียนข้อมูล) / เน้นราคาประหยัด / กันไฟดับ
การใช้งานที่แนะนำ: การใช้งานที่มีการอ่านข้อมูลบ่อยๆ ฝังในอุปกรณ์ภายในรถยนต์
กล้องวงจรปิด, ระบบนำทางรถยนต์, EDR, ดิจิทัลไซเนจ, เครื่องมือวัด, อุปกรณ์ตรวจสอบบัตร, อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบ, อุปกรณ์ประมวลผลรูปภาพ, และอื่นๆ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีพลาสติกครอบ(Blister packing), ตามแต่ละชนิด
รหัสสินค้า |
---|
RP-SMKC04SW0 |
RP-SMKC08SW0 |
RP-SMKC16SW0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,027.79 ฿ 1,143.07 | MEMORY CARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 GB | ||
฿ 2,492.14 | MEMORY CARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 GB | ||
฿ 3,412.45 | MEMORY CARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 GB |
กำลังโหลด …
ชนิด | microSD | เมมโมรี่การ์ด มาตรฐาน | SDHC | Class ความเร็ว SD | 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง