(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สว่างขึ้น, เสียงดังขึ้น, ใช้งานง่ายขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น ไฟสัญญาณแบบชั้นที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่อย่างทั่วถึง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หน่วย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีเรืองแสง | เสียงและสี | ตัวแทน มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | สีลูกโลก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,477.89 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ยูนิตบอดี้ | 24 V DC | ติดตั้งบนเสา + มุม L | รองรับการใช้งาน Open collector (NPN/PNP) | รุ่นยาง Cab | สีขาวนวล | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,556.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | เบสยูนิต | DC24V | ติดตั้งบนเสา + มุม L | สนับสนุน Open collector (NPN/PNP) | รุ่นยาง Cab | สีขาวนวล | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,556.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | เบสยูนิต | DC24V | ติดตั้งบนเสา + ตัวยึดแบบกลม | สนับสนุน Open collector (NPN/PNP) | รุ่นยาง Cab | สีขาวนวล | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,901.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | เบสยูนิต | DC24V | ติดตั้งบนเสา + ตัวยืดยืดหยุ่น | สนับสนุน Open collector (NPN/PNP) | รุ่นยาง Cab | สีขาวนวล | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,755.81 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ยูนิตบอดี้ | 24 V DC | ติดตั้งโดยตรง | รองรับการใช้งาน Open collector (NPN/PNP) | รุ่นยาง Cab | สีขาวนวล | - | - | - | - | - | ||
฿ 959.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เบสยูนิต | DC24V | ติดตั้งโดยตรง | สนับสนุน Open collector (NPN/PNP) | รุ่นยาง Cab | สีขาวนวล | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,107.84 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ยูนิตออด | 24 V DC | - | - | - | - | - | 4 ชนิด | UL / CSA | - | - | ||
฿ 1,053.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ยูนิตออด | DC24V | - | - | - | - | - | 4 ชนิด | UL/ CUL | - | - | ||
฿ 440.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีน้ำเงิน | - | UL/ CUL | - | - | ||
฿ 968.07 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | 24 V DC | - | - | - | - | สีน้ำเงิน | - | UL / CSA | - | - | ||
฿ 613.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | 24 V DC | - | - | - | - | สีน้ำเงิน | - | UL / CSA | - | ปลอกแบบใส | ||
฿ 1,116.61 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | 24 V DC | - | - | - | - | สีน้ำเงิน | - | UL / CSA | - | ปลอกแบบใส | ||
฿ 440.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีขาว | - | UL/ CUL | - | - | ||
฿ 953.78 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | 24 V DC | - | - | - | - | สีขาว | - | UL / CSA | - | - | ||
฿ 440.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีเขียว | - | UL/ CUL | - | - | ||
฿ 953.78 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | 24 V DC | - | - | - | - | สีเขียว | - | UL / CSA | - | - | ||
฿ 613.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | 24 V DC | - | - | - | - | สีเขียว | - | UL / CSA | - | ปลอกแบบใส | ||
฿ 1,116.61 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | 24 V DC | - | - | - | - | สีเขียว | - | UL / CSA | - | ปลอกแบบใส | ||
฿ 440.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีแดง | - | UL/ CUL | - | - | ||
฿ 613.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | 24 V DC | - | - | - | - | สีแดง | - | UL / CSA | - | ปลอกแบบใส | ||
฿ 1,116.61 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | 24 V DC | - | - | - | - | สีแดง | - | UL / CSA | - | ปลอกแบบใส | ||
฿ 440.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | DC24V | - | - | - | - | สีเหลือง | - | UL/ CUL | - | - | ||
฿ 953.78 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | 24 V DC | - | - | - | - | สีเหลือง | - | UL / CSA | - | - | ||
฿ 613.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | 24 V DC | - | - | - | - | สีเหลือง | - | UL / CSA | - | ปลอกแบบใส | ||
฿ 1,116.61 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ยูนิตไฟ LED | 24 V DC | - | - | - | - | สีเหลือง | - | UL / CSA | - | ปลอกแบบใส | ||
฿ 3,206.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ยูนิตบอดี้ | 100 ถึง 240 V AC | ติดตั้งบนเสา + มุม L | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | รุ่นยาง Cab | สีขาวนวล | - | - | - | PC | - | ||
฿ 3,832.04 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยูนิตบอดี้ | 100 ถึง 240 V AC | ติดตั้งบนเสา + ตัวยึดแบบกลม | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | รุ่นยาง Cab | สีขาวนวล | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,206.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | เบสยูนิต | VAC 100–240 | ติดตั้งบนเสา + ตัวยึดแบบกลม | สนับสนุน Open collector (NPN) | รุ่นยาง Cab | สีขาวนวล | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,233.35 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ยูนิตบอดี้ | 100 ถึง 240 V AC | ติดตั้งโดยตรง | รองรับการใช้งาน Open collector(NPN) | รุ่นยาง Cab | สีขาวนวล | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,593.00 | SIGNAL TOWER LR SERIES | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | เบสยูนิต | VAC 100–240 | ติดตั้งโดยตรง | สนับสนุน Open collector (NPN) | รุ่นยาง Cab | สีขาวนวล | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หน่วยแอลอีดี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง