• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Switch Lockout EA983T-41

Switch Lockout EA983T-41

【Product Specifications】
・Material-Plastic
・Dim.-45 x 30 x 120mm
・Key hole dia.-8mm
・Lockout for electric switches on the wall

Part Number
EA983T-41
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA983T-41 in the Switch Lockout EA983T-41 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983T-41 ในชุด Switch Lockout EA983T-41

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)