• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Padlock for Breaker Switch EA983T-38

Padlock for Breaker Switch EA983T-38

【Product Specifications】
・Padlock for breaker
・Use with EA983T-31 or -32.
・Use only one padlock to lock out breakers.
・Cable dia.-4.8mm
・Cable length-127mm
・Padlock body width-Approx. 30mm
・With 2 keys

Part Number
EA983T-38
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA983T-38 in the Padlock for Breaker Switch EA983T-38 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983T-38 ในชุด Padlock for Breaker Switch EA983T-38

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)