• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Electrical Plug Lockout EA983T-26

Electrical Plug Lockout EA983T-26

【Product Specifications】
・Material-Thermo-Plastic (temperature range: -46 to 177℃)
・Key hole dia.-8mm
・Max. cord dia.- -26: 19mm-26B: 25mm
・Max. plug dim.…Dia. 57.1 x 82.5mm

Part Number
EA983T-26
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA983T-26 in the Electrical Plug Lockout EA983T-26 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983T-26 ในชุด Electrical Plug Lockout EA983T-26

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)