• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hazard Stripe Cable Protector EA983PL-1

Hazard Stripe Cable Protector EA983PL-1

【Product Specifications】
・Size-76(W)×19(H)mm
・Length-1m
・Inside orifice dimension-19x9.5(H)mm
・Weight-700g
・Referenced withstand load-About 14t
・It can be installed piece by piece, which allows length adjustment and free design for curve and corner.
・Color-Black/Yellow

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA983PL-1

Part Number
EA983PL-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA983PL-1 in the Hazard Stripe Cable Protector EA983PL-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983PL-1 ในชุด Hazard Stripe Cable Protector EA983PL-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)