• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

45 degrees Left-turned Adapter [for EA983PA-5] EA983PA-5L

45 degrees Left-turned Adapter [for EA983PA-5] EA983PA-5L

【Product Specifications】
・Material …Polyurethane
・Applicable Cable Dia. …Dia 31.8mmOr Less PB:Dia 33mmOr Less
・Load Capacity …About 9t
・Description …45°Left Bend Adapter
・Weight(Kg) …5.9

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA983PA-5L

Part Number
EA983PA-5L
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA983PA-5L in the 45 degrees Left-turned Adapter [for EA983PA-5] EA983PA-5L series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983PA-5L ในชุด 45 degrees Left-turned Adapter [for EA983PA-5] EA983PA-5L

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)