• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Cable protector EA983PA-5

Cable protector EA983PA-5

【Product Specifications】
・Material …Polyurethane
・Applicable Cable Dia. …Dia 31.8mmOr Less
・Load Capacity …About 9t
・Description …Hazard Stripe Cable Protector
・Weight(Kg) …11.3

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA983PA-5

Part Number
EA983PA-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA983PA-5 in the Cable protector EA983PA-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983PA-5 ในชุด Cable protector EA983PA-5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)