• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

45 degrees Right-turned Adapter [for EA983PA-3] EA983PA-3R

45 degrees Right-turned Adapter [for EA983PA-3] EA983PA-3R

【Product Specifications】
・Material-Polyurethane
・Compatible cable dia.-57mm or less
・Load capacity-Approx. 6.4t
・Spec.…Adapter bend right 45°
・Weight (kg)…6.8

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA983PA-3R

Part Number
EA983PA-3R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA983PA-3R in the 45 degrees Right-turned Adapter [for EA983PA-3] EA983PA-3R series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983PA-3R ในชุด 45 degrees Right-turned Adapter [for EA983PA-3] EA983PA-3R

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)