• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Oblong Hole Limit Switch Bracket EA949RR-6

Oblong Hole Limit Switch Bracket EA949RR-6

【Product Specifications】
・Material-Steel (SPCC)
・Cation coating
・Bracket securing hole-Dia. 7mm x 2 points
・A…30.2
・B…125
・C…95
・D…75
・E…25
・F…15

Part Number
EA949RR-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949RR-6 in the Oblong Hole Limit Switch Bracket EA949RR-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949RR-6 ในชุด Oblong Hole Limit Switch Bracket EA949RR-6

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)