• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Limit Switch Bracket EA949RR-5

Limit Switch Bracket EA949RR-5

【Product Specifications】
・Material-Steel (SPHC)
・Thickness-6mm
・Oblong hole dim.-7 x 20mm x 2 points
・Adjustment direction…Horizontal

Part Number
EA949RR-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949RR-5 in the Limit Switch Bracket EA949RR-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949RR-5 ในชุด Limit Switch Bracket EA949RR-5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)