• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Micro-Switch Bracket EA949RR-32

Micro-Switch Bracket EA949RR-32

【Product Specifications】
・Oblong hole dim.-7 x 16mm
・Thickness-4.5mm
・Fixing screw dim.-M4 x 0.7
・Material-Steel (SPHC)
・A…60
・B…90
・C…40
・D…25.4

Part Number
EA949RR-32
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949RR-32 in the Micro-Switch Bracket EA949RR-32 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949RR-32 ในชุด Micro-Switch Bracket EA949RR-32

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)