• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Water-proof Protection Plug for Exhaust EA948HZ-20

Water-proof Protection Plug for Exhaust EA948HZ-20

【Product Specifications】
・Material-Body, protection cap:66Nylon, Washer:EPDM
・For preventing intrusion of water, oil and powder dust from the outside, controlling dew condensation inside the chassis by keeping breathability to the outside, preventing leak occurred withpressure increase, etc.
・IP68.
・Mounting screw-M20
・Qty. per unit-1pc

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA948HZ-20

Part Number
EA948HZ-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA948HZ-20 in the Water-proof Protection Plug for Exhaust EA948HZ-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948HZ-20 ในชุด Water-proof Protection Plug for Exhaust EA948HZ-20

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)