(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความหนาสูงสุดในการติดตั้ง - 4 มม
· วัสดุ- ตัวเครื่อง เครื่อง ฝาครอบ น็อตล็อค:โพลีเอไมด์ ( เกรด ความหน่วงไฟ:94 V-0), ปลอก ยาง:NBR (ความหน่วงไฟ), ปะเก็นยาง:ยางคลอโรพรีน
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 30 ถึง 80 ℃
· โพลีเอไมด์ (วัสดุที่ได้รับการรับรองจาก UL) ซึ่งเป็น ความหน่วงไฟ และใช้ความแข็งแรงเชิงกลได้ดีเยี่ยม
·เนื่องจาก ยาง กด ฝาครอบ และยึด สายไฟ โดยตรงจึงสามารถรับ แรงยึดแคลมป์ สายไฟ แข็งแรงและประสิทธิภาพในการกันน้ำได้และยังป้องกันการคลายตัวของ ฝาครอบ
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ใช้งานได้ (มม.) -14.5 ถึง 16.5
· สกรูติดตั้ง-G3 / 4
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง (มม.) -28
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ⌀ 14.5 ถึง 16.5 | สกรูมาตรฐาน | เกลียว G (PF) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิน | สี | สีเทา | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | สารหน่วงไฟ |
พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | ขนาดสกรู | G(PF) 1/4" | น้ำหนัก | 29g |
ขนาด น็อตล็อค (มม.) | G:40.0, H:36, J:5 | ตัวเครื่อง หลัก / ขนาด ฝาครอบ (มม.) | A (สูงสุด): 40.0,B (สูงสุด): 29.5,C: 15.7,⌀D: 19.5,⌀E: 38.0,F: 36,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 26.4,L (ความยาว): 12.0 | รายละเอียด วัสดุ | ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน |
ความหนาของเพลทยึดสูงสุด | 4mm | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง | 28mm | สกรูติดตั้ง | สกรู ขนานสำหรับท่อ: G3/4,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG22 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -30° ซ ถึง 80° ซ | ความหนาของปะเก็นยาง | 1.5mm | สีปลอก ยาง | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948HS-7 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ (ทนไฟ)EA948HS-7
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง