(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความหนาสูงสุดในการติดตั้ง - 6 มม
· วัสดุ- ตัวเครื่อง เครื่อง ฝาครอบ น็อตล็อค:โพลีเอไมด์ ( เกรด ความหน่วงไฟ:94 V-0), ปลอก ยาง:NBR (ความหน่วงไฟ), ปะเก็นยาง:ยางคลอโรพรีน
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 30 ถึง 80 ℃
· โพลีเอไมด์ (วัสดุที่ได้รับการรับรองจาก UL) ซึ่งเป็น ความหน่วงไฟ และใช้ความแข็งแรงเชิงกลได้ดีเยี่ยม
·เนื่องจาก ยาง กด ฝาครอบ และยึด สายไฟ โดยตรงจึงสามารถรับ แรงยึดแคลมป์ สายไฟ แข็งแรงและประสิทธิภาพในการกันน้ำได้และยังป้องกันการคลายตัวของ ฝาครอบ
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ใช้งานได้ (มม.) -32 ถึง 35
· สกรูติดตั้ง-G1-1 / 2
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง (มม.) -48
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ⌀ 32 ถึง 35 | สกรูมาตรฐาน | เกลียว G (PF) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิน | สี | สีเทา | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | สารหน่วงไฟ |
พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | ขนาดสกรู | G(PF) 1 1/2" | น้ำหนัก | 84g |
ขนาด น็อตล็อค (มม.) | G:61.0, H:58, J:6 | ตัวเครื่อง หลัก / ขนาด ฝาครอบ (มม.) | A (สูงสุด): 56.5,B (สูงสุด): 42.5,C: 25.0,⌀D: 40.0,⌀E: 61.0,F: 58,⌀K (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.): 47.8,L (ความยาว): 16.0 | รายละเอียด วัสดุ | ตัวเครื่อง,ฝาครอบ,น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ความหน่วงไฟ: 94 V-0),ปลอก ยาง: NBR (ความหน่วงไฟ),ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน |
ความหนาของเพลทยึดสูงสุด | 6mm | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง | 48mm | สกรูติดตั้ง | สกรู ขนานสำหรับท่อ: G1/1/2,เกลียว ท่อ เหล็กกล้า หนา: CTG42 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -30° ซ ถึง 80° ซ | ความหนาของปะเก็นยาง | 2.0mm | สีปลอก ยาง | สีเทา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948HS-15 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ (ทนไฟ)EA948HS-15
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง