1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งEA948HJ-25

WIRING INSTRUMENT

บุชชิ่งEA948HJ-25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 695.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เรซิน ฟี เรซิ่น
·ขนาด เกลียว (มม.) -25
· ID (มม.) -20
·จำนวนต่อหน่วย - 5 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA948HJ-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 695.00

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น 17 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ ความยาว ตัวเครื่อง (L) 12mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (A) 20mm
รายละเอียด วัสดุ เรซิ่นฟีนอล รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท บุชชิ่ง (ฟีนอล เรซิ่น) ปริมาณ 5 ชิ้น
ขนาดเกลียว (B) 25mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948HJ-25 ในชุด บุชชิ่งEA948HJ-25