(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับสาย สายนำไฟฟ้า ในพื้นที่แคบเช่น มอเตอร์ ขนาดเล็ก เซนเซอร์ อุปกรณ์วัด ฯลฯ
·สอดคล้องกับ IP67
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ใช้งานได้ (มม.) -2 ถึง 2.5
· สกรูติดตั้ง-M4
·ปริมาณต่อหน่วย - 1
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | Φ2~2.5 | สกรูมาตรฐาน | ด้ายเมตริก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โลหะ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ | พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ |
ขนาดสกรู | M4×0.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948HE-104 ในชุด [ชนิดกัน กันน้ำ]แคลมป์รัดสายไฟ (บาง)EA948HE-104
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง