1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์EA948HB-3

WIRING INSTRUMENT

เคเบิ้ลแกลนด์EA948HB-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 766.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-Nylon66
· IP68
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ เหมาะสม -5 ถึง 10 มม
· สกรูติดตั้ง - 3/8 G
·จำนวนต่อหน่วย - 10 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA948HB-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 766.05

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ⌀ 5 ถึง 10 สกรูมาตรฐาน เกลียว G (PF)
วัสดุ เรซิน สี สีดำ ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ ขนาดสกรู G(PF) 3/8" รายละเอียด 1 ผ่าน เกรด กันน้ำ ระดับสากล IP68
รายละเอียด วัสดุ ไนล่อน 66 สกรูติดตั้ง G3/8” ของรูไพล็อต (D1) 17mm
ปริมาณ 10 ชิ้น ขนาด (มม.) D2:10.8B1:10.5L1:14.7L2:23.4L3:16.9