1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์EA948HB-202

WIRING INSTRUMENT

เคเบิ้ลแกลนด์EA948HB-202
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 408.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สายไฟ เหมาะสม:10 ถึง 15 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู:23.0 มม
· วัสดุ:PVC
·ปริมาณต่อหน่วย:10Piece
·ส่วน เต้าเสียบ สายไฟ มีขนาดแตกต่างกัน 3 ขนาดกรุณาใช้โดยตัด ผลิตภัณฑ์ ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
EA948HB-202
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 408.73

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ⌀ 10 ถึง 15 วัสดุ เรซิน สี สีดำ
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ รายละเอียด วัสดุ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง 23.0mm
ปริมาณ 10 ชิ้น