(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:ไนล่อน 6, น็อตล็อค:ไนล่อน 6
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 25 ถึง 100 ℃
· สายไฟ OD (มม.) -35 ถึง 47.5
· สกรู ขนาดเกลียว-PG48
·เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มม.) -60.0
·ปริมาณต่อหน่วย - 1
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | ⌀ 35 ถึง 47.5 | สกรูมาตรฐาน | กระทู้ Pg |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิน | สี | สีเทา | พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ |
ขนาดสกรู | PG48 | รายละเอียด 1 | จำนวน: 1 ชิ้น | รายละเอียด วัสดุ | ตัวผลิตภัณฑ์: ไนล่อน 6,น็อตล็อค: ไนล่อน 6 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง | 60mm | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -25 ° C ถึง + 100 ° c | ความยาวรวม | ประมาณ 68 มม |
ขนาด (มม.) | A:69.5, B:59.3, C:14, D:69, E:9.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง